Huile universelle de qualité (97930) (97930-100400)

Huile universelle de qualité (97930) 97930-100400

Détails du produit:

Référence fabricant: 97930-100400

Marque: NORELEM

Prix: 18.16

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Type: Pulvérisation

Conditionnement: Bombe aérosol 400 ml

Classe de marchandise dangereuse: Classe de marchandise dangereuse 2.1

N° ONU: UN 1950

Poids (ERP): 0.4286 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

97930-100400

Référence pièce
97930-100400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Conditionnement Classe de marchandise dangereuse N° ONU Poids (ERP)
(kg)

18.16 €

1 4 jours PulvérisationBombe aérosol 400 mlClasse de marchandise dangereuse 2.1UN 19500.4286

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Ballistol Finition 1 Huile universelle RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Huile universelle de qualité (97930), le numéro d'article est le suivant: 97930-100400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97930-100400.

Variantes de ce produit

Référence pièce
97930-100200
97930-205000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Conditionnement Classe de marchandise dangereuse N° ONU Poids (ERP)
(kg)

13.73 €

1 4 jours PulvérisationBombe aérosol 200 mlClasse de marchandise dangereuse 2.1UN 19500.2192

179.32 €

1 4 jours LiquideBidon de 5 litres, consistance liquideClasse de marchandise dangereuse 3UN 12685.0010

Assistance technique