Référence fabricant: 97907-10-10500
Marque: NORELEM
Prix: 18.77 €
Délai de livraison: 4 jours
Conditionnement: Cartouche à visser 500 g
Point de goutte: 180 °C
Désignation: Graisse multiusage
Température d'utilisation: -30 °C à 120 °C
Poids (ERP): 0.5673 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
97907-10-10500
Référence pièce
|
---|
97907-10-10500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conditionnement | Point de goutte (°C) | Désignation | Température d'utilisation | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.77 € | 1 | 4 jours | Cartouche à visser 500 g | 180 | Graisse multiusage | -30 °C à 120 °C | 0.5673 |
Loading...
Type | Type graisse | Classe NLGI | 2 | RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Graisses (97907-10), le numéro d'article est le suivant: 97907-10-10500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97907-10-10500.
Configurer
Propriétés de base
Conditionnement
Point de goutte(°C)
Désignation
Température d'utilisation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
97907-10-10400 |
97907-10-20400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Conditionnement | Point de goutte (°C) | Désignation | Température d'utilisation | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 1 | 4 jours | Cartouche à graisse 400 g DIN 1284 | >190 | Graisse multiusage | -30 °C à 120 °C | 0.4402 | ||
14.27 € | 1 | 4 jours | Cartouche à graisse 400 g DIN 1284 | >220 | Graisse haute température | -35 °C à 150 °C | 0.4444 |