Référence fabricant: 33040-1025250
Marque: NORELEM
Prix: 14.67 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau principal: Acier
L=Longueur: 25 mm
Finition: Extrémité en acier
Poids (ERP): 0.0028 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33040-1025250
Application | Sonde | Désignation | Touche | Finition 1 | À bout sphérique |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Touche à bout sphérique (33040), le numéro d'article est le suivant: 33040-1025250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33040-1025250.
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
L=Longueur(mm)
Finition
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
33040-1025125 |
33040-1025160 |
33040-1025200 |
33040-1025280 |
33040-1025355 |
33040-2025080 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau principal | L=Longueur (mm) | Finition | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | 4 jours | Acier | 12.5 | Extrémité en acier | 0.0146 | ||
11.80 € | 1 | 4 jours | Acier | 16 | Extrémité en acier | 0.0019 | ||
11.80 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 | Extrémité en acier | 0.0022 | ||
14.67 € | 1 | 4 jours | Acier | 28 | Extrémité en acier | 0.0032 | ||
16.66 € | 1 | 4 jours | Acier | 35.5 | Extrémité en acier | 0.0038 | ||
38.68 € | 1 | 4 jours | Carbure | 8 | - | 0.0011 |