Plaque de base de montage (21180)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21180-04
21180-08
21180-12
21180-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
D
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

54.65 €

1 4 jours 292270625444226530.0270

60.33 €

1 4 jours 46361201089672368640.1030

77.31 €

1 4 jours 756018016515012060121060.4636

153.68 €

1 4 jours 150130290265240-1302018102.3410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Aluminium Désignation Plaque de base RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique