Socle évidé Fonte grise (01180)

Socle évidé Fonte grise (01180)
· Avec fente de guidage pour l'alignement

· Surface traitée

· Différentes dimensions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01180-01
01180-02
01180-03
01180-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

370.61 €

1 4 jours 16616056240200160658.1500

377.35 €

1 4 jours 16616056280240200659.8000

467.82 €

1 4 jours 206200743302902507012.6000

480.70 €

1 4 jours 256250743953553157527.6600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Fonte grise Désignation Plaque de base Finition 1 Avec bride
RoHS Oui

Assistance technique