Référence fabricant: 04482-0820
Marque: NORELEM
Prix: 183.21 €
Délai de livraison: 4 jours
B=Largeur: 65 mm
B1: 45 mm
B2: 25 mm
Force de serrage N: 4000 N
G=Filetage: M8
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
04482-0820
Référence pièce
|
---|
04482-0820 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Force de serrage N (N) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | J (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Couple de serrage Nm (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 45 | 25 | 4000 | M8 | 19.5 | 16 | 7 | 1.5 | 7 | 39.5 | 25 | 4 | 8 | 0.1823 |
Loading...
Domaines d'application | Pièces brutes | Matière de composant | Acier de traitement | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Mini crampon haut | Type de fixation | Avec perçages | Matière du corps de base | Acier de traitement |
Surface corps | Bruni | Surface composants | Bruni, extrémité trempée | Finition 1 | Strie |
Vous vous trouvez sur la page de Mini crampon haut, Forme B (04482), le numéro d'article est le suivant: 04482-0820.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04482-0820.
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
Force de serrage N(N)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
J(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Couple de serrage Nm(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
04482-1229 |
04482-1638 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Force de serrage N (N) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | J (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Couple de serrage Nm (Nm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.51 € | 1 | 4 jours | 85 | 60 | 35 | 9000 | M12 | 29 | 22 | 9 | 2 | 12 | 60 | 40 | 6 | 26 | 0.4961 | ||
366.72 € | 1 | 4 jours | 100 | 70 | 40 | 17000 | M16 | 38 | 30 | 13 | 2 | 14 | 77 | 50 | 8 | 60 | 0.9997 |