Référence fabricant: 03240-1814X18
Marque: NORELEM
Prix: 33.53 €
Délai de livraison: 4 jours
L=Longueur: 18 mm
Force F max. ( N): 18 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03240-1814X18
B=Largeur(mm) | 14 | Forme | B | Type de forme | Des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
H=Hauteur(mm) | 10 | H1(mm) | 4.9 | Désignation | Lardon |
L1(mm) | 18 | Matière du corps de base | Acier de traitement | Code acier | 1.1191 |
Surface corps | Trempé et naturel | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Poids (ERP)(kg) | 0.0400 |
Vous vous trouvez sur la page de Lardon de positionnement, Forme B, bilatéral (03240), le numéro d'article est le suivant: 03240-1814X18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03240-1814X18.
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
Force F max. ( N)(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
03240-1814X20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | L=Longueur (mm) | Force F max. ( N) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.16 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 |