Appui excentrique (02390) (02390-12063)

Appui excentrique (02390) 02390-12063

Détails du produit:

Référence fabricant: 02390-12063

Marque: NORELEM

Prix: 45.14

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

A=Hauteur: 63 mm

B=Diamètre: 40 mm

C=Alés. de pass. pr vis cyl. D: M12

D: 12 mm

E: 7 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02390-12063

Référence pièce
02390-12063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Hauteur
(mm)
B=Diamètre
(mm)
C=Alés. de pass. pr vis cyl. D D
(mm)
E
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

45.14 €

1 4 jours 6340M121270.4712

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Entretoise Matière du corps de base Acier de décolletage Finition 1 Excentrique
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Appui excentrique (02390), le numéro d'article est le suivant: 02390-12063.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02390-12063.

Variantes de ce produit

Référence pièce
02390-08032
02390-08040
02390-08050
02390-12080
02390-12100
02390-12125
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
A=Hauteur
(mm)
B=Diamètre
(mm)
C=Alés. de pass. pr vis cyl. D D
(mm)
E
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

34.49 €

1 4 jours 3225M873.50.0830

32.14 €

1 4 jours 4025M873.50.1021

37.84 €

1 4 jours 5025M873.50.1263

49.58 €

1 4 jours 8040M122270.6160

57.77 €

1 4 jours 10040M122270.7535

58.02 €

1 4 jours 12540M122270.9417

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique