Mâchoire de serrage supérieure standard, Forme B (04422)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04422-90012

Référence pièce
04422-90012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

83.17 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

B(mm) 28 B1(mm) 15 Forme B
H clamping range 0-12 H1(mm) 21 Désignation Mâchoire de serrage
L(mm) 29.5 L2(mm) 11.5 Matière du corps de base Acier de cémentation
Finition 1 Mors de serrage supérieure standard RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 0.0688

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de serrage supérieure standard, Forme B (04422), le numéro d'article est le suivant: 04422-90012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04422-90012.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique