Cône de nettoyage pour cône (HSK) (96634) (96634-050)

Cône de nettoyage pour cône (HSK) (96634) 96634-050

Détails du produit:

Référence fabricant: 96634-050

Marque: NORELEM

Prix: 84.69

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Taille: HSK 50

L=Longueur: 152

L1: 17

D1: 24

D: 27.5


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

96634-050

Référence pièce
96634-050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille L=Longueur L1 D1 D D2 Poids (ERP)
(kg)

84.69 €

1 4 jours HSK 50152172427.5530.0710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Cône de nettoyage Finition 1 Cône hsk Matière du corps de base Plastique
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Cône de nettoyage pour cône (HSK) (96634), le numéro d'article est le suivant: 96634-050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 96634-050.

Variantes de ce produit

Référence pièce
96634-025
96634-032
96634-040
96634-063
96634-080
96634-100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Taille L=Longueur L1 D1 D D2 Poids (ERP)
(kg)

77.74 €

1 4 jours HSK 2511492214330.0248

77.74 €

1 4 jours HSK 32138102417350.0480

81.06 €

1 4 jours HSK 40142132422.2450.0561

89.64 €

1 4 jours HSK 63168223035660.1200

103.56 €

1 4 jours HSK 80178273044830.1516

113.46 €

1 4 jours HSK 1001993430571030.2035

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique