Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
575-303
Product Type | Sonde | Alimentation | 5 à 10 V (5 mA max.) | Longueur de câble(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Touche de mesure | Ø3 mm carbure | Conditions d'utilisation | 0 à 40 °C (20 à 80% d'humidité relative, sans condensation) °C", | Unité de mesure | Métrique |
Précision(mm) | 15 µm | Temps de réponse max. | Illimité | Force mesure(N) | 2/1,8/1,6 |
Résolution(mm) | 0,01 | Règle | Codeur linéaire ABSOLUTE capacitif | Sens de comptage vers le haut | positif |
Vit. déplacement(mm/s) | illimitée; (la mesure par scanning ne peut être exécutée) mm/s", | Poids(g) | 190 (câble inclus) | Signal De Sortie | sortie Digimatic |
Diamètre De Canon(mm) | 8 | Roulement | Paliers coulissants |
Vous vous trouvez sur la page de Linear Gage DIGIMATIC ABSOLUTE LGS, le numéro d'article est le suivant: 575-303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 575-303.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles