Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
547-300A |
547-301A |
547-312A |
547-313A |
547-315A |
547-316A |
547-320A |
547-321A |
547-360A |
547-361A |
547-400A |
547-401A |
547-512A |
547-516A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (µm) | Affichage | Fonctions | Unité De Mesure | Profondeur MAX. De Mes. (mm) | Réf. Comparateur | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Résolution (mm) | Type | Résolution (Inch) | R MPE (Répétabilité) (mm) | Remarques | Sélection de la Résolution | Digital Scale | Force de Mesure MPL | Parallélisme (mm) | Parallélisme (µm) | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528.00 € | 1 | 5 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 11 mm | With indicator ID-C No.543.0-712.0BS(ASME/ANSI Type) | Inch/Métrique | 30 | 543-712-10BS | 0,0005 | 0 - 0,4 | - | 0,01 | Ceramic disc contact points | 0,0005 | - | - | Non | Codeur linéaire absolu | - | 0,01 | - | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
528.00 € | 1 | 5 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 11 mm | With indicator ID-C No.543.0-710.0BS | Métrique | 30 | 543-710BS | - | - | 0 - 10 | 0,01 | Touches plates | - | 0,01 | Codeur linéaire absolu | Non | - | - | - | 10 | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
559.00 € | 1 | 5 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 11 mm | 543-712BS | Inch/Métrique | 30 | 543-712-10BS | 0,0005 | 0 - 0,4 | - | 0,01 | Adjustable anvil | 0,0005 | - | - | Non | Codeur linéaire absolu | - | 0,01 | - | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
559.00 € | 1 | 5 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 11 mm | 543-710BS | Métrique | 30 | 543-710BS | - | - | 0 - 10 | 0,01 | Touche réglable | - | 0,01 | Codeur linéaire absolu | Non | - | - | - | 10 | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
571.00 € | 1 | 60 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 11 mm | - | Métrique | 30 | 543-710BS | - | - | 0 - 10 | 0.01 | Touches couteaux | - | 0,01 | Codeur linéaire absolu | Non | - | - | - | 10 | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
571.00 € | 1 | 5 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 11 mm | With indicator ID-C No. 543.0-712.0BS | Inch/Métrique | 30 | 543-712-10BS | 0,0005 | 0 - 0,4 | - | 0,01 | Touches couteaux | 0,0005 | - | - | Non | Codeur linéaire absolu | - | 0,01 | - | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
558.00 € | 1 | 5 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 11 mm | Avec indicateur ID-C No.543.0-712.0BS (Type ASME/ANSI) | Inch/Métrique | 120 | 543-712-10BS | 0,0005 | 0 - 0,4 | - | 0,01 | Ceramic disc contact points and large jaw capacity | 0,0005 | - | - | Non | Codeur linéaire absolu | - | 0,01 | - | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
558.00 € | 1 | 5 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 11 mm | With indicator ID-C No.543.0-710.0BS | Métrique | 120 | 543-710BS | - | - | 0 - 10 | 0.01 | Touches plates/grand col de cygne | - | 0,01 | Codeur linéaire absolu | Non | - | - | - | 10 | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
528.00 € | 1 | 5 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 11 mm | With indicator ID-C No.543.0-710.0BS | Métrique | 20 | 543-710BS | - | - | 0 - 10 | 0.01 | Touche D=3,5 mm, point de contact D=3 mm | - | - | - | Non | Codeur linéaire absolu | - | - | - | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
528.00 € | 1 | 60 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 11 mm | Avec indicateur ID-C No.543.0-712.0BS (Type ASME/ANSI) | Inch/Métrique | 20,5 | 543-712-10BS | - | 0 - 0,4 | - | 0,01 | Touche D=3,5 mm, point de contact D=3 mm | 0,0005 | - | - | Non | Codeur linéaire absolu | - | - | - | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
913.00 € | 1 | 5 jours | ±3 (excluant l'erreur de comptage) | LCD, hauteur des caractères 11 mm | With Indicator ID-C No.543.0-701.0BS | Inch/Métrique | 21 | 543-701-10BS | 0,0001 | 0 - 0,47 | - | 0,0005 | D = 6,3mm, Carbure | 0,00002 | - | - | Non | Codeur linéaire absolu | - | 0,003 | - | 1 batterie CR2032 (3V) | |||
913.00 € | 1 | 5 jours | ±3 (excluant l'erreur de comptage) | LCD, hauteur des caractères 11 mm | 543-700BS | Métrique | 21 | 543-700BS | - | - | 0 - 12 | 0.01 | Touche 6,3 mm carbure | 0.0005 / 0.001 | - | Codeur linéaire absolu | Oui | - | ≤ 3,5 N | - | 3 | 1 pile CR2032 (3V) | |||
412.00 € | 1 | 60 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 9 mm | With indicator ID-S No. 543-783BS | Inch/Métrique | 30 | 543-783-10BS | 0,0005 | 0 - 0,47 | - | 0,01 | - | 0,0005 | - | - | Non | Codeur linéaire absolu " | - | 0,01 | - | 1 pile SR-44 | |||
458.00 € | 1 | 5 jours | ±20 | LCD, hauteur des caractères 9 mm | With indicator ID-S No. 543-783BS | Inch/Métrique | 30 | 543-783-10BS | 0,0005 | 0 - 0,47 | - | 0,01 | - | 0,0005 | - | - | Non | Codeur linéaire absolu " | - | 0,01 | - | 1 battery SR-44 |
Loading...
Force Mesure(N) | ≤ 1,5 | Changement ZERO / ABS | Oui | Carbide Stylus Tip ø2 mm No. | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Inversion Du Sens De Comptage | Oui | Sortie De Données Digimatic | Oui | Digimatic/Mécanique | Digimatic |
Permutation mm/inch | Oui | Marche/Arrêt | Oui | IP | IP42 |
Alarme | Faible voltage, erreurs de réglage, erreur de capteur, dépassement valeur maxi, etc | DATA/HOLD | Oui | Verrouillage des Touches | Oui |
Introduction de la Tolérance | Oui | Interface bidirectionnelle Digimatic S1 | Oui | Sélection de la Résolution de Barre Analogique | Oui |
Extinction Automatique | Oui | Changement de Capacité Analogique | Oui | Personnalisation Touches | Oui |
Fonction d'alerte d'étalonnage | Oui | Durée De Vie La Pile(Time) | Approx. 7000 heures |
Configurer
Propriétés de base
Précision(µm)
Affichage
Fonctions
Unité De Mesure
Profondeur MAX. De Mes.(mm)
Réf. Comparateur
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Résolution(mm)
Type
Résolution(Inch)
R MPE (Répétabilité)(mm)
Remarques
Sélection de la Résolution
Digital Scale
Force de Mesure MPL
Parallélisme(mm)
Parallélisme(µm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles