Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
811-330-10
Product Type | Numérique | Câble de connexion pour | Série HH-300 | Dimensions (L x P x H)(mm) | 147 x 59 x 40 |
---|---|---|---|---|---|
Affichage | Digimatic | DP-1VA (264-505) | 959149 | Pénétrateur B(mm) | ø 5 |
Sortie du pénétrateur(mm) | 2.5 | Pénétrateur R(mm) | ø 2.5 | IT-016U 264-016-10 Hardmatic Table | 937387 |
Poids(kg) | 0,29 | Modèle | HH-330 | Connecteur | Plat |
Embase A(mm) | ø 5.4 | Embase F(mm) | 44 x 18 | Type de Pénétrateur | Shore E |
Force du ressort WE, WA, WD | WE=550+75 HE [mN] | USB-ITN | 06AFM380F | U-WAVE-T | 02AZD790E |
Vous vous trouvez sur la page de HH-329 Shore E Testeur de dureté portatif, compact/Digimatic, le numéro d'article est le suivant: 811-330-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 811-330-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles