Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
811-334-10
Product Type | Cadran | Câble de connexion pour | Série HH-300 | Dimensions (L x P x H)(mm) | 193 x 60 x 29,5 |
---|---|---|---|---|---|
Affichage | Digimatic | DP-1VA (264-505) | 959149 | Pénétrateur B(mm) | ø 1.25 |
Sortie du pénétrateur(mm) | 2.5 | Pénétrateur R(mm) | R 0.1 | IT-016U 264-016-10 Hardmatic Table | 937387 |
Poids(kg) | 0,31 | Modèle | HH-334 | Connecteur | Plat |
Embase A(mm) | ø 3 | Embase F(mm) | ø 18 | Force du ressort WE, WA, WD | WD=444,5H D [mN] |
USB-ITN | 06AFM380F | U-WAVE-T | 02AZD790E | Theta(degree) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de HH-334 Shore D Testeur de dureté portatif, Digimatic/long, le numéro d'article est le suivant: 811-334-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 811-334-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles