HH-338 Shore D Testeur de dureté portatif, compact/Digimatic

HH-338 Shore D Testeur de dureté portatif, compact/Digimatic
Ces testeurs de dureté portatifs digimatic/analogiques compacts s'utilisent sur de nombreux matériaux:Conviennent pour tester la dureté des matériaux suivants :
caoutchouc, néoprène, polyesters, PVC, cuir, cire, vinyle, cellulose, verre, polystyrène, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

811-338-11

Référence pièce
811-338-11
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,101.32 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Numérique Câble de connexion pour Série HH-300 Dimensions (L x P x H)(mm) 151 x 60 x 28,5
Affichage Digimatic DP-1VA (264-505) 959149 Pénétrateur B(mm) ø 1.25
Sortie du pénétrateur(mm) 2.5 Pénétrateur R(mm) R 0.1 IT-016U 264-016-10 Hardmatic Table 937387
Poids(kg) 0,26 Modèle HH-338-01 Connecteur Plat
Embase A(mm) ø 3 Embase F(mm) ø 18 Force du ressort WE, WA, WD WD=444,5H D [mN]
USB-ITN 06AFM380F U-WAVE-T 02AZD790E Theta(degree) 30

Vous vous trouvez sur la page de HH-338 Shore D Testeur de dureté portatif, compact/Digimatic, le numéro d'article est le suivant: 811-338-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 811-338-11.

Assistance technique