Rockwell hardness testing machine

Rockwell hardness testing machine
Le châssis offre un dégagement maximal pour le positionnement de la pièce.
L'installation de ces testeurs nécessite uniquement une table plane.
Simplicité d'utilisation.
Avec le modèle analogique (HR-110MR, HR-210MR), aucun instrument supplémentaire n'est requis pour le préréglage puisque le testeur intègre un comparateur de préréglage automatique.
En matière de transfert de données, le modèle numérique (HR-320MS, HR-430MR et HR-430MS) est doté d'une sortie Digimatic pour l'impression avec le mini-processeur Digimatic (DP-1VA) ou d'un câble Digimatic USB et d'une sortie RS232C pour la connexion avec un PC.
Dureté Rockwell, charge d'essai 588,4 N ou 60 kgf/980,7 N ou 100 kgf/1471 N ou 150 kgf.
Précharge d'essai 98,07 N ou 10 kgf
Dureté Rockwell superficielle, charge d'essai 147,1 N ou 15 kgf/ 294,2 N ou 30 kgf/441,3 N ou 45 kgf.
Précharge d'essai 29,42 N ou 3 kgf

Pénétrateur Brinell bille uniquement 1 mm: HBW 1/10; HBW 1/30 - nur Eindruck (nicht normgerecht durch Anwendung der Prüfvorkraft)
Pénétrateur Brinell bille uniquement  10 mm: HBW 10/100 - indentation only (not according to standard)
Rockwell bille 1/16: HRFW; HRBW; HRGW
Rockwell bille 1/2 mm: HRRW; HRSW; HRVW
Rockwell bille 1/8 mm: HRHW; HREW; HRKW
Rockwell bille 1/4 mm: HRLW; HRMW; HRPW
Rockwell diamant: HRA; HRD; HRC
Accessoires standard:
810-039 Flat anvil Ø64mm
810-040 V-anvil outside diameter Ø40mm groove width 30mm
11AAB941 Water level
383876 Vinyl cover
357651 AC adaptor
Indenters, reference materials and power cord not included

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
810-191-21
810-193-31
810-194-31
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de la machine
(kg)
Pénétrateur Brinell bille uniquement 1 mm Pénétrateur Brinell bille uniquement 10 mm Sortie données Afficheur Fonctions Poids brut
(gr)
Résolution HR Modèle Poids net
(gr)
Précharge
(N)
Réglage de la precharge Résolution HR Rockwell superficiel bille 1/16 Rockwell superficiel bille 1/2 Rockwell superficiel bille 1/8 Rockwell superficiel bille 1/4 Rockwell superficiel diamant Normes Application de la charge d'essai Durée de la force de test Sélection de la charge d'essai Dureté Rockwell superficielle
(N)
Dispositif de Serrage de Pièce K543817

5,494.74 €

1 5 jours 47HBW 1/10; HBW 1/30 - indentation only (not according to standard)HBW 10/100 - indentation only (not according to standard)-Analogue dial indicatorTo observe the hardness number within 0,2 HR of the scale unit, as required by ISO 6508-2, the displayed result is to be judged by the dial hand width within the step of the dial gage scale.69,0000,5 HRHR-210MR45 60098,07-0,5 HR-----JIS B 7726, ISO6508-2Semi-automaticFixe 3-5-5 secondes ou manuelManual weight exchange-Série

9,390.79 €

1 60 jours 49,3HBW 1/10; HBW 1/30 - nur Eindruck (nicht normgerecht durch Anwendung der Prüfvorkraft)HBW 10/100  - nur Eindruck (nicht normgerecht durch Anwendung der Prüfvorkraft)Digimatic (SPC), RS-232CMatrix backlight LCDGO/NG, Hardness value offset, Hardness conversion, Data output, Calibration mode70,0000,1 HRHR-430MR49 30098,07-0,1 HR-----JIS B 7726; ISO6508-2; ASTM E18AutomaticSettable 1-99s.Dial switching-Série

10,646.05 €

1 5 jours 49,9HBW 1/10; HBW 1/30 - nur Eindruck (nicht normgerecht durch Anwendung der Prüfvorkraft)HBW 10/100 - nur Eindruck (nicht normgerecht durch Anwendung der Prüfvorkraft)Digimatic (SPC), RS-232CMatrix backlight LCDGO/NG, Hardness value offset, Hardness conversion, Data output, Calibration mode72,0000,1 HRHR-430MS49 90029,42; 98.07Dial switching0,1 HRHR15TW, HR30TW; HR45TWHR15YW, HR30YW; HR45YWHR15WW, HR30WW; HR45WWHR15XW, HR30XW; HR45XWHR15N; HR30N; HR45NJIS B 7726; ISO6508-2; ASTM E18AutomaticSettable 1-99s.Dial switching147,1; 294,2; 441,3-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Contrôle de la dureté Adaptation de l'enclume(mm) Ø 19 Hauteur(mm) Max. 180 (100 si le couvercle est fixé)
Test Jominy*** Accessoires complémentaires requis Dimensions de l'unité principale(mm) 214x512x780 Hauteur maximale de l'échantillon(mm) 180
Poids maximal de l'échantillon(kg) 20 Profondeur(mm) Max. 165 mm (à partir de l'axe du pénétrateur) Dureté Rockwell(N) 588,4; 980,7; 1471
Profondeur maxi(mm) 165

Assistance technique