Réticule

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
183-141
183-142
183-143
183-144
183-145
183-146
183-147
183-148
183-149
183-150
183-151
183-152
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle Ø Rayon Rayon
(inch)

45.00 €

1 5 jours -0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 1,5 / 3 mm0-10 mm (pitch 0,5)-

45.00 €

1 5 jours 0.0 - 90.0° / pitch 5.0°
from 0.0 - 80.0° / pitch 1.0°
from 80.0° - 90.0° / 29.0° / 55.0° / 60.0° / 118.0°
0-1 mm (pitch 0,1 mm) / 50" / 0,01" / 0,02" / 30" / 0,04" / 0,05" / 1/64" / 1/32" / 3/64" / 1/16"0-10 mm / 0,1 mm pitch from 0-1 mm / 0,5 mm pitch from 1-10 mm-

45.00 €

1 5 jours ----

45.00 €

1 5 jours -0-1 mm (pitch= 0,1 mm) / Grid Vertically 5 mm, Horizontal 10 mm scale (pitch 1 mm)0-10 mm (pitch= 0,5 mm) / Angle: 0°- 90° / 1° pitch from 0°-10° / 5° pitch from 10°-90°-

45.00 €

1 5 jours 0.0° - 90.0°, pitch = 5.0°
Scale: 0.0 -10.0 mm (pitch = 0.2 mm) / 0.0 - 0.5 inch (pitch = 5.0 inch)
1.0/64.0 inch / 1.0/32.0 inch / 3.0/64.0 inch / 3.0/32.0 inch / 1.0/8.0 inch / 1.0/4.0 inch / 3.0/16.0 inch
2" / 5" / 0,01" / 0,02" / 0,04" / 0,05" / 1/64" / 1/32" / 3/64" / 1/16"-1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 1/4 / 9/32 / 5/16 / 11/32 / 3/8

45.00 €

1 5 jours 0.0° - 90.0° / 5.0° pitch from 0.0° - 80.0 ° and 1.0° from 80.0° - 90.0°-0-10 mm / 0,1 mm pitch from 0-1 mm and 0,5 mm from 1-10 mm-

45.00 €

1 5 jours -0-2,5 mm with 0,1 mm pitch from 0,1-1 mm and 0,5 mm pitch from 1-10 mm--

45.00 €

1 5 jours ----

45.00 €

1 5 jours 0.0° - 180.0° (pitch = 1.0°)-0-10 mm (pitch = 0,5 mm)-

45.00 €

1 5 jours ----

45.00 €

1 5 jours ----

45.00 €

1 5 jours 0° to 90° (pitch = 1°)--1/16 to 3/8 (pitch 1/32 )

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fournitures optiques pour inspection

Assistance technique