Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K551012
Product Type | Accessoire | Application | Vision | Elément type | Element de positionnement |
---|---|---|---|---|---|
Longueur 1(mm) | 93 | Longueur 2(mm) | 15 | Poids(g) | 65 |
Extérieur Ø A(mm) | 6 | Extérieur Ø B(mm) | 4 | Ligne de produit | opti-fix |
Unités | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Broche d'appui à ressort, le numéro d'article est le suivant: K551012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K551012.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles