Linear Scale AT113 (539-211-30)

Linear Scale AT113 539-211-30

Détails du produit:

Référence fabricant: 539-211-30

Marque: MITUTOYO

Prix: 1,182.89

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Length: - m

Précision: Standard type (5+5L/1000) µm, L = Effective range (mm)

Longueur de câble: - m

Dust/Water Protection Level: -

Effective Length: 600 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

539-211-30

Référence pièce
539-211-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)
Précision Longueur de câble
(m)
Dust/Water Protection Level Effective Length
(mm)
Poids
(kg)
Max. Drive Speed
(m/min)
Signal de sortie Capacité
(mm)
Scale Reference Points Période du signal de sortie
(µm)

1,182.89 €

1 60 jours -Standard type (5+5L/1000) µm, L = Effective range (mm)--6001,3-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Corps principal

Vous vous trouvez sur la page de Linear Scale AT113, le numéro d'article est le suivant: 539-211-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 539-211-30.

Variantes de ce produit

Référence pièce
539-202-40
539-203-30
539-203-40
539-211-40
539-213-30
539-213-40
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Length
(m)
Précision Longueur de câble
(m)
Dust/Water Protection Level Effective Length
(mm)
Poids
(kg)
Max. Drive Speed
(m/min)
Signal de sortie Capacité
(mm)
Scale Reference Points Période du signal de sortie
(µm)

855.26 €

1 60 jours 3.5High-accuracy type (3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm)3,5IP531500,9051202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°15050 mm20

856.58 €

1 60 jours -Standard type (5+5L/1000) µm, L = Effective range (mm)--2000,943-----

890.79 €

1 60 jours 3.5High-accuracy type (3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm)3,5IP532000,9431202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°20050 mm20

1,342.11 €

1 60 jours 3.5High-accuracy type (3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm)3,5IP536001,31202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°60050 mm20

1,260.53 €

1 60 jours -Standard type (5+5L/1000) µm, L = Effective range (mm)--7001,3-----

1,422.37 €

1 60 jours 3.5High-accuracy type (3+3L/1000) µm, L = Effective range (mm)3,5IP537001,31202 signaux sinusoïdaux déphasés de 90°70050 mm20

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique