Réglet en acier flexible (182-231)

Réglet en acier flexible 182-231

Détails du produit:

Référence fabricant: 182-231

Marque: MITUTOYO

Prix: 36.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Précision: ±0,15 mm

Poids: 10 g

Largeur: 12 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

182-231

Référence pièce
182-231
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(mm)
Poids
(g)
Largeur
(mm)

36.00 €

1 5 jours ±0,151012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Accessoire Graduation(mm) 1, 0,5 (des deux côtés) Unité de mesure Métrique
Epaisseur(mm) 0,4

Vous vous trouvez sur la page de Réglet en acier flexible, le numéro d'article est le suivant: 182-231.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 182-231.

Variantes de ce produit

Référence pièce
182-211
182-251
182-271
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Précision
(mm)
Poids
(g)
Largeur
(mm)

19.00 €

1 60 jours ±0,15512

55.00 €

1 5 jours ±0,1513019

76.00 €

1 5 jours ±0,29019

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique