Equerre à chapeau, DIN 875 (916-323)

Equerre à chapeau, DIN 875 916-323

Détails du produit:

Référence fabricant: 916-323

Marque: MITUTOYO

Prix: 81.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Material: -

Section: 25x5

Classe: 1

Remarques: acier

Poids: 400 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

916-323

Référence pièce
916-323
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Section Classe Remarques Poids
(g)
Longueur
(mm)

81.00 €

1 5 jours -25x51acier400150x100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision Selon DIN 875

Vous vous trouvez sur la page de Equerre à chapeau, DIN 875, le numéro d'article est le suivant: 916-323.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 916-323.

Variantes de ce produit

Référence pièce
916-314
916-315
916-317
916-324
916-325
916-326
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Material Section Classe Remarques Poids
(g)
Longueur
(mm)

209.00 €

1 60 jours Acier inoxydable30x60Acier inoxydable-200x130

262.00 €

1 60 jours Acier inoxydable35x70Acier inoxydable-250x165

705.00 €

1 60 jours Acier inoxydable45x100Acier inoxydable-400x265

93.00 €

1 60 jours -30x61acier675200x130

121.00 €

1 5 jours -35x71acier1185250x165

150.00 €

1 5 jours -40x81acier1730300x200

Assistance technique