Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Précision(mm) | 0,003 (excluding quantizing error) | DATA (output with Cable) / Hold (display value) | Oui | DATA/HOLD | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Digimatic/mécanique | Digimatic | Introduction de la tolérance | Oui | Unité de mesure | Métrique |
Fréquence d'échantillonnage | 50 fois/sec* | Maintien de la valeur mini | Oui | Marche/Arrêt | Oui |
PRESET 3x | Oui | Répétabilité(mm) | 0,002 | Résolution(mm) | 0,001 |
Course de la touche mobile(mm) | 1,2 | Affichage | LCD 6 digits, signe moins | Force mesure(N) | ≤5 |
Alimentation | 2 piles SR-44 | Durée de vie la pile | Environ 5000 heures | Power Supply | 2 piles SR-44 |
Battery life | Environ 2000 heures | Measured force(N) | ≤5 | Introduction de la tolérance | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombrede touches
Capacité(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles