Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Unité de mesure | Individual Ranges (mm) | Capacités individuelles (inch) | Erreur Max Adm J MPE (µm) | Surface de mesure | Capacité (mm) | Capacité (inch) | Résolution (mm) | avec bagues de réglage | Résolution (inch) | Poids (g) | Affichage | Battery life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,405.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±5 µm | Titanium coated tungsten carbide taper: tungsten carbide | 6~8 | - | 0,001 | - | - | 480 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,405.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±5 µm | Titanium coated tungsten carbide taper: tungsten carbide | 8~10 | - | 0,001 | - | - | 485 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,405.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±5 µm | Titanium coated tungsten carbide taper: tungsten carbide | 10~12 | - | 0,001 | - | - | 485 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,434.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±5 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 12~16 | - | 0,001 | - | - | 475 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,434.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±5 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 16~20 | - | 0,001 | - | - | 480 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,528.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±6 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 20~25 | - | 0,001 | - | - | 540 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,528.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±6 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 25~30 | - | 0,001 | - | - | 555 | En coffret, clé, 1 pile, certificat d'inspection | Environ 5000 heures | |||
1,659.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±6 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 30~40 | - | 0,001 | - | - | 565 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,659.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±6 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 40~50 | - | 0,001 | - | - | 610 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,733.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±6 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 50~63 | - | 0,001 | - | - | 730 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,768.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±6 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 62~75 | - | 0,001 | - | - | 740 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,825.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±6 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 75~88 | - | 0,001 | - | - | 790 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,825.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±6 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 87~100 | - | 0,001 | - | - | 800 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,933.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±6 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 100~113 | - | 0,001 | - | - | 900 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,964.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | - | - | ±6 µm | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 112~125 | - | 0,001 | - | - | 910 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,405.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated tungsten carbide taper: tungsten carbide | - | 0.275~0.35 | 0,001 | - | 0,00005 | 480 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,405.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated tungsten carbide taper: tungsten carbide | - | 0.35~0.425 | 0,001 | - | 0,00005 | 485 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,405.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated tungsten carbide taper: tungsten carbide | - | 0.425~0.5 | 0,001 | - | 0,00005 | 485 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,434.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 0.5~0.65 | 0,001 | - | 0,00005 | 475 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,434.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 0.65~0.8 | 0,001 | - | 0,00005 | 480 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,528.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 0.8~1 | 0,001 | - | 0,00005 | 480 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,528.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 1~1.2 | 0,001 | - | 0,00005 | 555 | En coffret, clé, 1 pile, certificat d'inspection | Environ 5000 heures | |||
1,659.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 1.2~1.6 | 0,001 | - | 0,00005 | 565 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,659.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 1.6~2 | 0,001 | - | 0,00005 | 610 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,750.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 2~2.5 | 0,001 | - | 0,00005 | 730 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,785.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 2.5~3 | 0,001 | - | 0,00005 | 740 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,843.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 3~3.5 | 0,001 | - | 0,00005 | 790 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,843.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 3.5~4 | 0,001 | - | 0,00005 | 800 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,933.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 4~4.5 | 0,001 | - | 0,00005 | 900 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
1,983.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | - | - | Titanium coated | - | 4.5~5 | 0,001 | - | 0,00005 | 910 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
2,070.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | 6-8 8-10 10-12 | - | - | Titanium coated carbide taper: tungsten carbide | 6~12 | - | 0,001 | Ø8 (177-125) Ø10 (177-126) | - | 530 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Approx. 5000 heures | |||
2,223.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | 12-16 16-20 20-25 | - | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 12~15 | - | 0,001 | Ø16 (177-177) Ø20 (177-286) | - | 690 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Approx. 5000 heures | |||
2,616.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | 25-30 30-40 40-50 | - | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 25~50 | - | 0,001 | Ø30 (177-288) Ø40 (177-290) | - | 930 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Approx. 5000 heures | |||
4,440.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | 50-63 62-75 75-88 87-100 | - | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 50~100 | - | 0,001 | Ø62 (177-314) Ø87 (177-318) | - | 1850 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Approx. 5000 heures | |||
2,070.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | 0.275-0.35 0.35-0.425 0.425-0.5 | - | Titanium coated carbide taper: tungsten carbide | - | 0.275~0.5 | - | Ø0,35" (177-179) Ø0,425" (177-283) | - | 530 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Approx. 5000 heures | |||
2,223.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | 0.5-0.65 0.65-0.8 0.8-1 | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | - | 0.5~1 | - | Ø0,65" (177-182) Ø0,8" (177-287) | - | 690 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Approx. 5000 heures | |||
2,616.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | 1-1.2 1.2-1.6 1.6-2 | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | - | 1-2 | - | Ø1,2" (177-289) Ø1,6" (177-291) | - | 930 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Approx. 5000 heures | |||
4,440.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5-4 | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | - | 2-4 | - | Ø2,5" (177-315) Ø3,5" (177-319) | - | 1850 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Approx. 5000 heures | |||
4,565.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | 6-8 8-10 10-12 | - | - | Titanium coated carbide taper: tungsten carbide | 6~12 | - | 0,001 | Ø8 (177-125) Ø10 (177-126) | - | 1450 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
4,708.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | 12-16 16-20 20-25 | - | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 12~25 | - | 0,001 | Ø16 (177-177) Ø20 (177-286) | - | 1520 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
5,244.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | 25-30 30-40 40-50 | - | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 25~50 | - | 0,001 | Ø30 (177-288) Ø40 (177-290) | - | 1750 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
3,745.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | 50-63 62-75 | - | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 50~75 | - | 0,001 | Ø62 (177-314) | - | 1490 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
4,157.00 € | 1 | 5 jours | Métrique | 75-88 87-100 | - | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | 75~100 | - | 0,001 | Ø87 (177-318) | - | 1610 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
4,565.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | 0.275-0.35 0.35-0.425 0.425-0.5 | - | Titanium coated carbide taper: tungsten carbide | - | 0.275~0.5 | - | Ø0,35" (177-179) Ø0,425" (177-283) | - | 1450 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
4,708.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | 0.5-0.65 0.65-0.8 0.8-1 | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | - | 0.5~1 | - | Ø0,65" (177-182) Ø0,8" (177-287) | - | 1520 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
5,244.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | 1-1.2 1.2-1.6 1.6-2 | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | - | 1-2 | - | Ø1,2" (177-289) Ø1,6" (177-291) | - | 1750 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
3,745.00 € | 1 | 5 jours | Inch/Métrique | - | 2-2.5 2.5-3 | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | - | 2-3 | - | Ø2,5" (177-315) | - | 1490 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures | |||
4,157.00 € | 1 | 60 jours | Inch/Métrique | - | 3-3.5 3.5-4 | - | Titanium coated hardened steel taper: tungsten carbide | - | 3-4 | - | Ø3,5" (177-319) | - | 1610 | LCD, hauteur des caractères: 11 mm | Environ 5000 heures |
Loading...
2 Preset | Oui | Changement ZERO / ABS | Oui | Sortie de données | Oui |
---|---|---|---|---|---|
DATA/HOLD | Oui | Digimatic/mécanique | Digimatic | Verrouillage des touches | Oui |
Introduction de la tolérance | Oui | Méthode de mesure | 3 touches | Marche/Arrêt | Oui |
Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée de vie la pile | Environ 5000 heures | Power Supply | 1 pile SR-44 |
Surface de mesure | Revêtement TIN | Introduction de la tolérance | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Unité de mesure
Individual Ranges(mm)
Capacités individuelles(inch)
Erreur Max Adm J MPE(µm)
Surface de mesure
Capacité(mm)
Capacité(inch)
Résolution(mm)
avec bagues de réglage
Résolution(inch)
Poids(g)
Affichage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles