Comparateur mécanique à bras de palpage pour mesure intérieure

Comparateur mécanique à bras de palpage pour mesure intérieure
Pied à coulisse à montre conçu pour être utilisé comme un comparateur, pour être mis en place à l'aide d'une bague de réglage ou d'un micromètre.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
209-300
209-301
209-302
209-303
209-304
209-305
209-306
209-307
209-308
209-309
209-310
209-311
209-312
209-901
209-902
209-903
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(mm)
Lecture
(mm)
Capacité
(mm)
Type Poids
(g)
Force mesure
(N)
Measured force
(N)

755.00 €

1 60 jours 0,0150,0052,5~12,5Fig. 11550,8-1,20,8-1,2

755.00 €

1 5 jours 0,0150,0055~15Fig. 41600,8-1,20,8-1,2

755.00 €

1 60 jours 0,030,0110~30Fig. 41801,1-1,61,1-1,6

755.00 €

1 5 jours 0,030,0120~40Fig. 21801,1-1,61,1-1,6

755.00 €

1 60 jours 0,030,0130~50Fig. 21851,1-1,61,1-1,6

755.00 €

1 60 jours 0,030,0140~60Fig. 31951,1-1,61,1-1,6

755.00 €

1 5 jours 0,030,0150~70Fig. 31951,1-1,61,1-1,6

755.00 €

1 5 jours 0,030,0160~80Fig. 32001,1-1,61,1-1,6

755.00 €

1 5 jours 0,030,0170~90Fig. 32001,1-1,61,1-1,6

755.00 €

1 60 jours 0,030,0180~100Fig. 32001,1-1,61,1-1,6

1,142.50 €

1 5 jours 0,030,0150~100Fig. 52201,1-1,61,1-1,6

1,142.50 €

1 5 jours 0,030,0190~140Fig. 52301,1-1,61,1-1,6

1,225.00 €

1 5 jours 0,030,01130~180Fig. 52301,1-1,61,1-1,6

871.25 €

1 5 jours 0,050,0515~65Fig. 43550,9-1,90,9-1,9

871.25 €

1 5 jours 0,050,0540~90Fig. 33700,9-1,90,9-1,9

1,000.00 €

1 60 jours 0,050,0570~120Fig. 33800,9-1,90,9-1,9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de mesure Métrique

Assistance technique