Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
515-570 |
515-571 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité (mm) | Pas de mesure externe/interne (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,977.63 € | 1 | 5 jours | 0 - 150 | 25, 50, 75, 100, 125, 150 | 3 | |||
5,382.89 € | 1 | 60 jours | 0 - 300 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 | 17 |
Loading...
Product Type | Pièces du calibre de hauteur | Précision du pas | ±(1+L/150) µm L= longueur à contrôler (mm) | Unité de mesure | Métrique |
---|---|---|---|---|---|
Anvil Block Accuracy(µm) | ±0,5 |
Configurer
Propriétés de base
Capacité(mm)
Pas de mesure externe/interne(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles