Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
515-575
Product Type | Pièces du calibre de hauteur | Précision du pas | ±(40+L/0,15) µm L= longueur à contrôler (mm) | Unité de mesure | Inch |
---|---|---|---|---|---|
Anvil Block Accuracy(µm) | ±0,5 | Capacité(inch) | 0-6 | Pas de mesure externe/interne(inch) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Poids(kg) | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de Calibre de réglage pour micromètres de profondeur, le numéro d'article est le suivant: 515-575.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 515-575.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles