Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
515-310 |
515-311 |
515-512 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision du pas | Lecture (mm) | Parallélisme des cales | Précision du pas (µin) | Parallélisme des cales (µm) | Pas (inch) | Capacité (inch) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,125.00 € | 1 | 60 jours | ±50 µin | 0,001 | - | ±50 | 1 | 0,5" straight | 0,2-12,2 | 21,4 | |||
5,125.00 € | 1 | 60 jours | ±50 µin | 0,001 | - | ±50 | 1 | 1" étagé | 0,2-12,2 | 23 | |||
9,267.11 € | 1 | 60 jours | capacité ≤ 310 mm: ±1,5 μm 310 < capacité ≤ 610 mm: ±2,5 μm 610 < capacité ≤ 1010 mm: ±3,5 μm | - | Capacité ≤ 610 mm: 1,5 μm / 610 < Capacité ≤ 1010 mm: 2 μm | - | - | 0,5" (cales alignées) | 0,2-18,2 | 42 |
Loading...
Product Type | Pièces du calibre de hauteur | Unité de mesure | Inch | Réglage du micromètre | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse d'avance du micromètre | 0,5 | Erreur d'avance(µin) | ±40 | Erreur de retour(µin) | ±40 |
Configurer
Propriétés de base
Précision du pas
Lecture(mm)
Parallélisme des cales
Précision du pas(µin)
Parallélisme des cales(µm)
Pas(inch)
Capacité(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles