Trusquin, Inche/Métrique (506-208)

Trusquin, Inche/Métrique 506-208

Détails du produit:

Référence fabricant: 506-208

Marque: MITUTOYO

Prix: 415.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Réglage fin: - inch

Erreur Max Adm J MPE: ±0,001 inch

Capacité: 0-8 inch

Course de la règle: - inch

Réglage fin: - mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

506-208

Référence pièce
506-208
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Réglage fin
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Course de la règle
(inch)
Réglage fin
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Poids
(kg)

415.00 €

1 5 jours -±0,0010-8--±0,031,4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Calibre de hauteur Display Method Analogique Digimatic/mécanique Mécanique
Lecture(mm) 0,02 Unité de mesure Inch/Métrique Lecture(inch) 0,001

Vous vous trouvez sur la page de Trusquin, Inche/Métrique, le numéro d'article est le suivant: 506-208.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 506-208.

Variantes de ce produit

Référence pièce
514-103
514-105
514-107
514-109
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Réglage fin
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Course de la règle
(inch)
Réglage fin
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Poids
(kg)

498.00 €

1 5 jours 0,16±0,0020-120,64±0,043,1

958.00 €

1 5 jours 0,16±0,0020-180,64±0,053,4

1,317.00 €

1 60 jours 0,27±0,0020-240,66±0,057,4

2,797.00 €

1 60 jours 0,24±0,0030-4016±0,0719

Assistance technique