Comparateur, dos plat, Type ISO

Comparateur, dos plat, Type ISO
Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1003AB
1040AB
1041AB
1044AB
1044AB-60
1045AB
1124AB
2044AB
2044AB-09
2044AB-60
2045AB
2046AB
2046AB-09
2046AB-60
2046AB-80
2047AB
2048AB-10
2050AB
2050AB-60
2052AB
3046AB
3047AB
3050AB
4046AB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Antichoc Lecture 2 Côtés Compte Tours Touche De Mesure Lecture Continue Point Final Amorti Lecture Du Comparateur Fonctions Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
H MPE (Hysteresis)
(µm)
Révol. Aléatoire 1/10
(µm)
Révol. Aléatoire 1/2
(µm)
Révol. Aléatoire 1
(µm)
Capacité MPE
(µm)
Blocage De La Cote MAX Capacité
(mm)
Range Per Rev.
(mm)
Fixation
(mm)
Type Poids
(g)

136.00 €

1 5 jours 0,3-1,4-Oui-Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0--0,013,5691014-418-48

110.00 €

1 5 jours 0,4-1,4---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-50ISO-0,01358912-3,50,58-70

111.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-Oui-Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm--0-25-0ISO-0,01358912-3,50,58-70

77.00 €

1 5 jours 0,4-1,4---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO-0,013591012-518-70

135.00 €

1 5 jours 0,4-2---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO0,01-3591012-518-70

83.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-Oui-Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0ISO0,01-3591012-518-70

122.00 €

1 60 jours 0,4-1,4---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-50ISO-0,005358912-3,50,58-70

72.00 €

1 5 jours 0,4-1,4---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO0,01-3591012-518-136

77.00 €

1 60 jours 0,4-1,4Oui--Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO0,01-3591012-518-138

127.00 €

1 5 jours 0,4-2,5---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO0,01-3591012-518-138

75.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-Oui-Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0ISO0,01-3591012-518-136

48.00 €

1 5 jours 0,4-1,4---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO-0,013591013-1018-135

78.00 €

1 5 jours 0,4-1,4Oui--Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO-0,013591015-1018-137

141.00 €

1 5 jours 0,4-2,5---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO-0,013591013-1018-137

152.00 €

1 5 jours 0,4-5---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO-0,013591015Oui1018-149

75.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-Oui-Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0ISO-0,013591013-1018-135

126.00 €

1 5 jours 0,4-1,4--OuiCarbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO-0,013591015-1018-135

108.00 €

1 5 jours 0,4-2---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOuiOui±0-100ISO0,01-46101120-2018-140

163.00 €

1 5 jours 0,4-2,5---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO0,01-46101120-2018-146

122.00 €

1 5 jours 0,4-2,5---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOuiOui±0-100ISO-0,0157111225-3018-143

152.00 €

1 5 jours 0,4-1,4---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOui-±0-100ISO-0,013591015-1018-237

158.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-Oui-Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0ISO-0,013591015-1018-237

204.00 €

1 5 jours 0,4-2---Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mmOuiOui±0-100ISO-0,0148101120-2018-257

229.00 €

1 5 jours 0,4-1,4----Oui-±0-100ISO-0,013591015-101-Norme EN ISO330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Digimatic/Mécanique Mécanique Unité De Mesure Métrique
R MPE (Répétabilité)(µm) 3

Assistance technique