Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1003A |
1040A |
1041A |
1044A |
1044A-60 |
1045A |
1124A |
1160A |
1162A |
1960A |
2044A |
2044A-09 |
2044A-60 |
2045A |
2046A |
2046A-09 |
2046A-60 |
2046A-80 |
2047A |
2048A-10 |
2050A |
2050A-60 |
2052A |
3046A |
3047A |
3050A |
4046A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force Mesure (N) | Antichoc | Lecture 2 Côtés | Compte Tours | Touche De Mesure | Lecture Continue | Point Final Amorti | Lecture Du Comparateur | Fonctions | Lecture (inch) | Lecture (mm) | H MPE (Hysteresis) (µm) | Révol. Aléatoire 1/10 (µm) | Révol. Aléatoire 1/2 (µm) | Révol. Aléatoire 1 (µm) | Capacité MPE (µm) | 1 Tour De Cadran | Blocage De La Cote MAX | Course Totale (mm) | Capacité (mm) | Range Per Rev. (mm) | Échelle Inversée | Fixation (mm) | Type | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.00 € | 1 | 5 jours | 0,3-1,4 | - | Oui | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | - | - | 0-50-0 | - | 0,01 | - | 3,5 | 6 | 9 | 10 | 14 | - | - | - | 4 | 4 | - | 8 | - | 51 | |||
113.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-50 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | - | - | - | 3,5 | 0,5 | - | 8 | - | 90 | |||
114.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | Oui | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | - | - | 0-25-0 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | - | - | - | 3,5 | 0,5 | - | 8 | - | 90 | |||
76.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | 1 | - | 8 | - | 90 | |||
136.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | 1 | - | 8 | - | 90 | |||
82.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | Oui | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | - | - | 0-50-0 | ISO | 0,01 | - | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | 1 | - | 8 | - | 90 | |||
125.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-50 | ISO | - | 0,005 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | - | - | - | 3,5 | 0,5 | - | 8 | - | 90 | |||
146.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | Oui | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | - | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 4 | 7 | 11 | 12 | 18 | - | - | - | 5 | 1 | - | 8 | - | 80 | |||
140.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-1,4 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | 100-0 | ISO | - | 0,01 | 4 | 7 | 11 | 12 | 18 | - | - | - | 5 | 1 | Oui 3) | 8 | - | 80 | |||
160.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | Oui | Oui | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | - | - | 50-0-50 | ISO | - | 0,01 | 3,5 | 7 | - | - | 15 | Oui | - | 4 | 1 | 1,27 | - | 8 | - | 80 | |||
72.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | 1 | - | 8 | - | 145 | |||
80.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | Oui | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | 1 | - | 8 | - | 147 | |||
127.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2,5 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | 1 | - | 8 | - | 147 | |||
75.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | Oui | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | - | - | 0-50-0 | ISO | 0,01 | - | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 5 | 1 | - | 8 | - | 145 | |||
49.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | - | - | - | 10 | 1 | - | 8 | - | 144 | |||
73.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | Oui | - | - | Type carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | 1 | - | 8 | - | 146 | |||
140.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2,5 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | - | - | - | 10 | 1 | - | 8 | - | 146 | |||
158.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-5 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | - | Oui | - | 10 | 1 | - | 8 | - | 158 | |||
77.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | Oui | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | - | - | 0-50-0 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | - | - | - | 10 | 1 | - | 8 | - | 144 | |||
128.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | - | Oui | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | 1 | - | 8 | - | 144 | |||
111.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | Oui | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 4 | 6 | 10 | 11 | 20 | - | - | - | 20 | 1 | - | 8 | - | 149 | |||
164.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-2,5 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 4 | 6 | 10 | 11 | 20 | - | - | - | 20 | 1 | - | 8 | - | 155 | |||
125.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2,5 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | Oui | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 5 | 7 | 11 | 12 | 25 | - | - | - | 30 | 1 | - | 8 | - | 152 | |||
153.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-1,4 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | 1 | - | 8 | - | 252 | |||
160.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | Oui | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | - | - | 0-50-0 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | 1 | - | 8 | - | 252 | |||
209.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | - | - | - | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Oui | Oui | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 4 | 8 | 10 | 11 | 20 | - | - | - | 20 | 1 | - | 8 | - | 272 | |||
234.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | - | - | - | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | 1 | - | - | Norme EN ISO | 345 |
Loading...
Display Method | Cadran | Digimatic/Mécanique | Mécanique | Unité De Mesure | Métrique |
---|---|---|---|---|---|
R MPE (Répétabilité)(µm) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Force Mesure(N)
Antichoc
Lecture 2 Côtés
Compte Tours
Touche De Mesure
Lecture Continue
Point Final Amorti
Lecture Du Comparateur
Fonctions
Lecture(inch)
Lecture(mm)
H MPE (Hysteresis)(µm)
Révol. Aléatoire 1/10(µm)
Révol. Aléatoire 1/2(µm)
Révol. Aléatoire 1(µm)
Capacité MPE(µm)
1 Tour De Cadran
Blocage De La Cote MAX
Course Totale(mm)
Capacité(mm)
Range Per Rev.(mm)
Échelle Inversée
Fixation(mm)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles