Comparateur à palpeur orientable, Modèle universel

Comparateur à palpeur orientable, Modèle universel
Palpage possible dans les deux sens de mesure.Lunette rotative pour remise à zéro. Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
513-304-10E
513-304-10T
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonctions H MPE (Hysteresis)
(µm)

472.00 €

1 5 jours Jeu de base4

504.00 €

1 5 jours Jeu complet3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Force Mesure(N) 0,01-0,3 Touche De Mesure Filetage M 1,4 x 0,3
Lecture Du Comparateur 0-40-0 Digimatic/Mécanique Mécanique Lecture(mm) 0,01
Unité De Mesure Métrique Révol. Aléatoire 1/2(µm) 6 Par 1/10 De Tour(µm) 5
Capacité MPE(µm) 8 R MPE (Répétabilité)(µm) 3 Capacité(mm) 0,8-0,8
Poids(g) 80

Assistance technique