Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
513-401-10E |
513-405-10A |
513-405-10E |
513-405-10T |
513-425-10A |
513-425-10E |
513-465-10E |
513-471-10E |
513-475-10E |
513-907-10E |
513-908-10E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force Mesure (N) | Composition Du Jeu | Lecture Du Comparateur | Précision 1 Rev (inch) | Fonctions | Lecture (inch) | Lecture (mm) | H MPE (Hystérésis) (inch) | H MPE (Hysteresis) (µm) | Unité De Mesure | Révol. Aléatoire 1/2 (µm) | Par 1/10 De Tour (µm) | Révol. Aléatoire 1 (µm) | Capacité MPE (µm) | R MPE (Répétabilité) (µm) | Capacité (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.00 € | 1 | 5 jours | 0,01-0,3 | - | 0-70-0 | - | Jeu de base | 0,001 | - | - | 2 | Métrique | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 0,14 | 45 | |||
148.00 € | 1 | 60 jours | - | - | - | - | Plus set | 0,002 | - | - | 2 | Métrique | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 0,2 | 45 | |||
137.00 € | 1 | 5 jours | 0,01-0,3 | - | 0-100-0 | - | Jeu de base | 0,002 | - | - | 2 | Métrique | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 0,2 | 45 | |||
175.00 € | 1 | 5 jours | 0,01-0,3 | - | 0-100-0 | - | Jeu complet | - | 0,002 | - | 2 | Métrique | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 0,2 | 45 | |||
223.00 € | 1 | 60 jours | - | - | - | - | Plus set | 0,002 | - | - | 4 | Métrique | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0,6 | 45 | |||
188.00 € | 1 | 5 jours | 0,01-0,4 | - | 0-100-0 | - | Jeu de base | 0,002 | - | - | 4 | Métrique | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0,6 | 45 | |||
178.00 € | 1 | 5 jours | 0,01-0,3 | - | 0-100-0 | - | Jeu de base | 0,002 | - | - | 2 | Métrique | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 0,2 | 41 | |||
178.00 € | 1 | 60 jours | 0,01-0,3 | - | 0-70-0 | - | Jeu basique - Point de contact rubis | 0,001 | - | - | 2 | Métrique | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 0,14 | 45 | |||
164.00 € | 1 | 5 jours | 0,01-0,3 | - | 0-100-0 | - | Jeu de base - Touche rubis | 0,002 | - | - | 2 | Métrique | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 0,2 | 45 | |||
164.00 € | 1 | 60 jours | - | Comparateur 513-404-10EMini base magnétique 7014-10Tige et écrou pour comparateur 21CZA129 | - | ±0,0005 | Jeu basique - avec support magnétique | 0,0005 | - | 0,0002 | - | Inch | - | - | - | - | - | - | - | |||
167.00 € | 1 | 5 jours | - | Comparateur 513-404-10EMini base magnétique 7014-10Tige et écrou pour comparateur 21CZA129 | 0-40-0 | - | Jeu basique - avec support magnétique | 0,01 | - | - | 3 | Métrique | 6 | 5 | - | 8 | 3 | 0,8 | - |
Loading...
Display Method | Cadran | Touche De Mesure | Filetage M 1,7 x 0,35 mm | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Force Mesure(N)
Composition Du Jeu
Lecture Du Comparateur
Précision 1 Rev(inch)
Fonctions
Lecture(inch)
Lecture(mm)
H MPE (Hystérésis)(inch)
H MPE (Hysteresis)(µm)
Unité De Mesure
Révol. Aléatoire 1/2(µm)
Par 1/10 De Tour(µm)
Révol. Aléatoire 1(µm)
Capacité MPE(µm)
R MPE (Répétabilité)(µm)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles