Référence fabricant: 148-111-10
Marque: MITUTOYO
Prix: 68.00 €
Délai de livraison: 60 jours
Poids: 35 g
Lecture: 0,001 inch
Lecture: - mm
Unité De Mesure: Inch
Erreur MAX Adm J MPE: - µm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
148-111-10
Référence pièce
|
---|
148-111-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Surface De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Caractéristiques | Spindle End | Diamètre Du Canon (inch) | Stem Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.00 € | 1 | 60 jours | 35 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Acier trempé (> 60 HRC) | 0 - 0,5 | - | Lecture 0,001 mm | Flat | - | 10 |
Loading...
Type | Tête de micromètre | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Long. Portée Fixation(mm) | 6 | Avance De La Broche(mm) | 0,5 | Fixation | avec écrou |
Vous vous trouvez sur la page de Butée micrométrique petit format, de canon, le numéro d'article est le suivant: 148-111-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 148-111-10.
Configurer
Propriétés de base
Lecture(mm)
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Capacité(mm)
Diamètre Du Canon(inch)
Type
Poids(g)
Lecture(inch)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Surface De Mesure
Capacité(inch)
Caractéristiques
Spindle End
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
148-103 |
148-120 |
148-122 |
148-804-10 |
148-812-10 |
148-814 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Surface De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Caractéristiques | Spindle End | Diamètre Du Canon (inch) | Stem Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.16 € | 1 | 60 jours | 35 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-13 | Sans cliquet | Flat | - | 12 | |||
92.00 € | 1 | 5 jours | 45 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-13 | Sans cliquet | Flat | - | 10 | |||
92.00 € | 1 | 5 jours | 45 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Plate | 0 - 0,5 | - | - | Flat | - | 10 | |||
85.00 € | 1 | 5 jours | 45 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Acier trempé (> 60 HRC) | - | 0-13 | Sans cliquet | Spherical (SR4) | - | 10 | |||
69.00 € | 1 | 60 jours | 35 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Acier trempé (> 60 HRC) | 0 - 0,5 | - | Échelle inversée | Spherical (SR4) | - | 10 | |||
97.00 € | 1 | 5 jours | 45 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Sphérique (SR4) | 0 - 0,5 | - | Échelle inversée | Spherical (SR4) | 0,375 | - |