Micromètre Int Digimatic 3 touches (468-265)

Micromètre Int Digimatic 3 touches 468-265

Détails du produit:

Référence fabricant: 468-265

Marque: MITUTOYO

Prix: 1,375.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Poids: 400 g

Résolution: 0,00005 inch

Résolution: - mm

Unité De Mesure: Inch/Métrique

Erreur MAX Adm J MPE: - µm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

468-265

Référence pièce
468-265
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Tolérance (Transmission)
(µm)
Graduation Avance De La Broche
(mm)
Fixation

1,375.00 €

1 5 jours 4000,00005-Inch/Métrique-Métal revêtu de Titane cône: Carbure de tungstène0,65 - 0,8---Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui
Changement Zero / Abs Oui Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Sortie De Données Oui
Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui
Maintien Des Données Oui Alarme Batterie Faible Oui Alimentation 1 pile SR-44
Durée De Vie La Pile Environ 1 an

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre Int Digimatic 3 touches, le numéro d'article est le suivant: 468-265.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 468-265.

Variantes de ce produit

Référence pièce
468-164
468-165
468-166
468-266
468-267
468-268
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Tolérance (Transmission)
(µm)
Graduation Avance De La Broche
(mm)
Fixation

1,402.00 €

1 5 jours 400-0,001Métrique±3Revêtement TIN-12-16Pour comparateur avec tige 9,52 mm2---

1,375.00 €

1 5 jours 400-0,001Métrique±3Revêtement TIN-16-20--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm--

1,445.00 €

1 5 jours 470-0,001Métrique±3Revêtement TIN-20-25Canon 8mm2---

1,445.00 €

1 5 jours 4700,00005-Inch/Métrique-Métal revêtu de Titane cône: Carbure de tungstène0,8 - 1-Pour comparateur avec tige 9,52 mm2---

1,445.00 €

1 5 jours 4800,00005-Inch/Métrique-Métal revêtu de Titane cône: Carbure de tungstène1 - 1,2---Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm--

1,434.00 €

1 5 jours 4800,00005-Inch/Métrique-Métal revêtu de Titane cône: Carbure de tungstène1,2 - 1,6--0,00002"---

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique