CERA Calibre de contrôle pour trusquin/pied à coulisse, Inch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

515-565

Référence pièce
515-565
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,573.29 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composant Accessoire Unité de mesure Inch Précision du pas(inch) ±0,002
Parallelism of Blocks(inch) 0,00008 Capacité(inch) 0 - 12 Reference Checking Lengths Available for Outside/Inside Measurement(inch) 1, 2, 4, 6, 8, 10 and 12
Mass(kg) 4 Mass(g) 4

Vous vous trouvez sur la page de CERA Calibre de contrôle pour trusquin/pied à coulisse, Inch, le numéro d'article est le suivant: 515-565.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 515-565.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique