Pied à coulisse à montre (505-730)

Pied à coulisse à montre 505-730

Détails du produit:

Référence fabricant: 505-730

Marque: MITUTOYO

Prix: 122.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Lecture: 0,02, 2/rev mm

Erreur Max Adm J MPE: ±0,03 mm

Erreur Max Adm S MPE: ±0,05 mm

Mass: 175 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

505-730

Référence pièce
505-730
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lecture
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)

122.00 €

1 5 jours 0,02, 2/rev±0,03±0,05175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Cadran Jauge profondeur plate

Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse à montre, le numéro d'article est le suivant: 505-730.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 505-730.

Variantes de ce produit

Référence pièce
505-731
505-732
505-733
505-745
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Lecture
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)

245.00 €

1 5 jours 0,02, 2/rev±0,03±0,05185

140.00 €

1 5 jours 0,01, 1/rev±0,02±0,04176

264.00 €

1 5 jours 0,01, 1/rev±0,03±0,05186

368.00 €

1 5 jours 0,02, 2/rev±0,04±0,06370

Assistance technique