Référence fabricant: 573-761-20
Marque: MITUTOYO
Prix: 718.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Durée de vie de la pile: environ 5 ans
Erreur Max Adm J MPE: ±0,002 inch
Capacité: 0-8 inch
Erreur Max Adm J MPE: - mm
Capacité: - mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
573-761-20
Référence pièce
|
---|
573-761-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Durée de vie de la pile | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Capacité (inch) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Capacité (mm) | Protection | Molette de guidage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718.00 € | 1 | 5 jours | environ 5 ans | ±0,002 | 0-8 | - | - | - | Oui |
Loading...
Type | Étrier standard | Display Method | Numérique | Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Oui | Alarme batterie faible | Oui | Origine (ABS ) | Oui |
Mass(g) | 167 | Temps de réponse max. | Illimité | Sortie de données | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic pour le contrôle des épaisseurs de tubes, le numéro d'article est le suivant: 573-761-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 573-761-20.
Configurer
Propriétés de base
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Capacité(mm)
Protection
Type
Durée de vie de la pile
Erreur Max Adm J MPE(inch)
Capacité(inch)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
573-661-20 |
573-662-20 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Durée de vie de la pile | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Capacité (inch) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Capacité (mm) | Protection | Molette de guidage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718.00 € | 1 | 5 jours | environ 5 ans | - | - | ±0,05 | 0 - 150 | IP67 | Oui | |||
655.00 € | 1 | 5 jours | Environ 5 ans | - | - | ±0,05 | 0 - 150 | IP67 | - |