Référence fabricant: 534-101
Marque: MITUTOYO
Prix: 340.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Additional Spec: 0-300 mm, Metric/Inch
Graduation: 1/128 inch
Mesure int. à partir de: - inch
Lecture: 0,05 mm
Mesure int. à partir de: - mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
534-101
Référence pièce
|
---|
534-101 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Additional Spec | Graduation (inch) | Mesure int. à partir de (inch) | Lecture (mm) | Mesure int. à partir de (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.00 € | 1 | 5 jours | 0-300 mm, Metric/Inch | 1/128 | - | 0,05 | - | ±0,07 | ±0,07 | 400 |
Loading...
Type | Étrier standard | Display Method | Cadran |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse à vernier avec becs longs, Inche/Métrique, le numéro d'article est le suivant: 534-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 534-101.
Configurer
Propriétés de base
Mesure int. à partir de(inch)
Mesure int. à partir de(mm)
Type
Additional Spec
Graduation(inch)
Lecture(mm)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Erreur Max Adm S MPE(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
534-102 |
534-103 |
534-104 |
534-105 |
534-106 |
534-107 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Additional Spec | Graduation (inch) | Mesure int. à partir de (inch) | Lecture (mm) | Mesure int. à partir de (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787.00 € | 1 | 5 jours | 0-500 mm, Metric/Inch | 1/128 | - | 0,05 | - | ±0,13 | ±0,13 | 1500 | |||
1,033.00 € | 1 | 60 jours | 0-750 mm, Metric/Inch | 1/128 | - | 0,05 | - | ±0,16 | ±0,16 | 3100 | |||
1,330.00 € | 1 | 5 jours | 0-1000 mm, Metric/Inch | 1/128 | 0,787 | 0,05 | 20 | ±0,2 | ±0,2 | 3600 | |||
370.00 € | 1 | 5 jours | 0-300 mm, Metric/Inch | 0,001 | - | 0,02 | - | ±0,04 | ±0,04 | 400 | |||
871.00 € | 1 | 5 jours | 0-500 mm, Metric/Inch | 0,001 | - | 0,02 | - | ±0,06 | ±0,06 | 1500 | |||
1,122.00 € | 1 | 5 jours | 0-750 mm, Metric/Inch | 0,001 | 0,787 | 0,02 | 20 | ±0,08 | ±0,08 | 3100 |