Pied à coulisse à vernier à double becs (533-506)

Pied à coulisse à vernier à double becs 533-506

Détails du produit:

Référence fabricant: 533-506

Marque: MITUTOYO

Prix: 1,301.00

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Additional Spec: 0-1000 mm, Fine Adjust., Metric

Lecture: 0,02 mm

Erreur Max Adm J MPE: ±0,08 mm

Erreur Max Adm S MPE: ±0,08 mm

Mass: 3450 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

533-506

Référence pièce
533-506
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Lecture
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)

1,301.00 €

1 60 jours 0-1000 mm, Fine Adjust., Metric0,02±0,08±0,083450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Cadran Mesure int. à partir de(mm) 20,1

Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse à vernier à double becs, le numéro d'article est le suivant: 533-506.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 533-506.

Variantes de ce produit

Référence pièce
533-404
533-405
533-406
533-504
533-505
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Additional Spec Lecture
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)

764.00 €

1 60 jours 0-500 mm, Metric0,05±0,10±0,101200

1,034.00 €

1 60 jours 0-750 mm, Metric0,05±0,12±0,121500

1,250.00 €

1 5 jours 0-1000 mm, Metric0,05±0,15±0,153300

784.00 €

1 5 jours 0-500 mm, Fine Adjust., Metric0,02±0,05±0,051250

1,081.00 €

1 5 jours 0-750 mm, Fine Adjust., Metric0,02±0,07±0,071550

Assistance technique