Référence fabricant: 536-135
Marque: MITUTOYO
Prix: 474.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Erreur Max Adm J MPE: ±0,05 mm
Erreur Max Adm S MPE: ±0,07 mm
Capacité: 0 - 200 mm
Mass: 180 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
536-135
Référence pièce
|
---|
536-135 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Capacité (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474.00 € | 1 | 5 jours | ±0,05 | ±0,07 | 0 - 200 | 180 |
Loading...
Type | Étrier standard | Display Method | Cadran | Digimatic/mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Unité de mesure | Métrique | Lecture(mm) | 0,05 |
Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse mécanique avec becs de faible épaisseur, le numéro d'article est le suivant: 536-135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 536-135.
Configurer
Propriétés de base
Type
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Erreur Max Adm S MPE(mm)
Capacité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
536-134 |
536-136 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Capacité (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.00 € | 1 | 5 jours | ±0,05 | ±0,07 | 0 - 150 | 140 | |||
571.00 € | 1 | 5 jours | ±0,08 | ±0,10 | 0 - 300 | 420 |