Référence fabricant: 07716-0650025
Marque: NORELEM
Prix: 27.16 €
Délai de livraison: 4 jours
B: 36.6 mm
H1: 71 mm
S: 22 mm
Capacité de charge: 6500 kg
Pouce: 7/8
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07716-0650025
Matériau | Acier | Couleur du composant | Rouge | Matériau du composant | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manille droite (07716), le numéro d'article est le suivant: 07716-0650025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07716-0650025.
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
H1(mm)
S(mm)
Capacité de charge(kg)
Pouce
K(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07716-0075010 |
07716-0100011 |
07716-0150012 |
07716-0200016 |
07716-0325019 |
07716-0850028 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | H1 (mm) | S (mm) | Capacité de charge (kg) | Pouce | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 4 jours | 13.5 | 27.2 | 7.9 | 750 | 5/16 | 9.5 | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | 16.8 | 32.5 | 9.6 | 1000 | 3/8 | 11 | ||
5.00 € | 1 | 4 jours | 19 | 37.6 | 11.2 | 1500 | 7/16 | 12.7 | ||
6.73 € | 1 | 4 jours | 20.6 | 40.7 | 12.7 | 2000 | 1/2 | 16 | ||
11.18 € | 1 | 4 jours | 27 | 50 | 16 | 3250 | 5/8 | 19 | ||
38.28 € | 1 | 4 jours | 43 | 80.5 | 25 | 8500 | 1 | 28.5 |