outil de montage, Tampons tangents pour pièces cylindriques (23341.1008)

outil de montage, Tampons tangents pour pièces cylindriques 23341.1008

Détails du produit:

Référence fabricant: 23341.1008

Marque: HALDER

Prix: 17.64

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

d1: 8 mm

d2: M4 mm

d3: M2.5 mm

WS: 3 mm

d: M2.5


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23341.1008

Référence pièce
23341.1008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
WS
(mm)
d Poids
(g)

17.64 €

1 4 jours 108M4M2.53M2.55

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de outil de montage, Tampons tangents pour pièces cylindriques, le numéro d'article est le suivant: 23341.1008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23341.1008.

Variantes de ce produit

Référence pièce
23341.1010
23341.1012
23341.1016
23341.1020
23341.1025
23341.1030
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
WS
(mm)
d Poids
(g)

17.64 €

1 4 jours 1010M5M34M39

17.64 €

1 4 jours 1012M6M45M417

17.64 €

1 4 jours 1016M8M56M528

22.16 €

1 4 jours 1020M10M68M657

22.51 €

1 4 jours 1025M12M810M895

24.64 €

1 4 jours 1030M16M1014M10250

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique