Wiha Jeu de pinces Classic pour circlips Pince universelle, pince demi-ronde, pince coupante diagonale 3 pcs (Numéros de référence)

Wiha Jeu de pinces Classic pour circlips Pince universelle, pince demi-ronde, pince coupante diagonale 3 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Pince demi-ronde Wiha avec tête extra longue pour l'introduction de composants situés en profondeur.

Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.

Augmente votre sécurité: Jeu de pinces Wiha pour une prise sûre et sans glissement dans toutes les situations de travail habituelles.

Application: Pour la pose et l'enlèvement de circlips sur des arbres, des axes et des alésages.

DIN ISO 5746, DIN ISO5749, DIN ISO 5745

Composition:

  • 1x Pince universelle Classic avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7" (26706)
  • 1x Pince coupante diagonale Classic avec DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)
  • 1x Pince demi-ronde Classic avec taillant forme droite 160 mm, 6 1/2" (26718)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26850

Référence pièce
26850
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.19 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

N° de pièce du fabricant 26850 Type de produit Jeu de pinces Plage d'utilisation (pince) Atelier
Masse(g) 690

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de pinces Classic pour circlips Pince universelle, pince demi-ronde, pince coupante diagonale 3 pcs, le numéro d'article est le suivant: 26850.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26850.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique