Wiha Jeu de pinces Classic pour Circlips avec système MagicTips Pince pour circlips 4 pcs

Wiha Jeu de pinces Classic pour Circlips avec système MagicTips Pince pour circlips 4 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Réduit vos coûts: Evite les dommages causés par les circlips perdus dans l'environnement de travail.

Gain de temps: Le circlip est maintenu fermement et de façon sécurisée.

Application: Pour la pose et l'enlèvement de circlips sur des arbres, des axes et des alésages.

Informations complémentaires: avec fonction de verrouillage de sécurité MagicTips

DIN 5256 C, DIN 5254 A.

Composition:

  • 1x Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips intérieurs (alésages), forme droite J 1, 140 mm (34689)
  • 1x Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips intérieurs (alésages), forme droite J 2, 180 mm (34690)
  • 1x Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips extérieurs (arbres), forme droite A 1, 140 mm (34699)
  • 1x Pince pour circlips avec système de maintien MagicTips® pour circlips extérieurs (arbres), forme droite A 2, 185 mm (34700)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

34708

Référence pièce
34708
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.39 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériel Acier au chrome-moly-vanadium N° de pièce du fabricant 34708 Diamètre d'alésage correspondant 12-25 mm|19-60 mm
Propriétés des matériaux étanche et trempé Type de produit Jeu de pince à circlips Convient à Bagues extérieure et intérieure
Convient pour des diamètres d'arbre de 10-25 mm|19-60 mm Forme de pointe Droit Masse(g) 650

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de pinces Classic pour Circlips avec système MagicTips Pince pour circlips 4 pcs, le numéro d'article est le suivant: 34708.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 34708.

Assistance technique