Bride surpuissante 3 niveaux, 7630 (559877)

Bride surpuissante 3 niveaux, 7630 559877

Détails du produit:

Référence fabricant: 559877

Marque: AMF

Prix: 336.93

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Rainure: 14

Modèle: 22

Charge statique max.: 22 kN

Md: 40 Nm

Md1: 55 Nm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

559877

Référence pièce
559877
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rainure Modèle Charge statique max.
(kN)
Md
(Nm)
Md1
(Nm)
Poids

336.93 €

1 6 jours 14222240551120 g

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Bride surpuissante 3 niveaux, 7630, le numéro d'article est le suivant: 559877.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 559877.

Variantes de ce produit

Référence pièce
559879
559881
559882
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Rainure Modèle Charge statique max.
(kN)
Md
(Nm)
Md1
(Nm)
Poids

456.92 €

1 6 jours 143030701004600 g

530.77 €

1 6 jours 1843431502006844 g

717.70 €

1 6 jours 22494920022010870 g

Assistance technique