Référence fabricant: 556186
Marque: AMF
Prix: 347.31 €
Délai de livraison: 6 jours
Rainure: 14
Modèle: 30
Charge statique max.: 30 kN
Charge ondulée dynamique max.: 23 kN
Md: 70 Nm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
556186
Référence pièce
|
---|
556186 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rainure | Modèle | Charge statique max. (kN) | Charge ondulée dynamique max. (kN) | Md (Nm) | Md1 (Nm) | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.31 € | 1 | 6 jours | 14 | 30 | 30 | 23 | 70 | 100 | 2013 g |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Bride surpuissante, 7600, le numéro d'article est le suivant: 556186.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 556186.
Configurer
Propriétés de base
Rainure
Modèle
Charge statique max.(kN)
Charge ondulée dynamique max.(kN)
Md(Nm)
Md1(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
556187 |
556188 |
556189 |
556190 |
556406 |
562184 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rainure | Modèle | Charge statique max. (kN) | Charge ondulée dynamique max. (kN) | Md (Nm) | Md1 (Nm) | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.31 € | 1 | 6 jours | 18 | 30 | 30 | 23 | 150 | 100 | 2045 g | ||
373.84 € | 1 | 6 jours | 18 | 43 | 43 | 32 | 150 | 150 | 3158 g | ||
306.93 € | 1 | 6 jours | 14 | 32 | 32 | 24 | 70 | 100 | 1462 g | ||
354.23 € | 1 | 6 jours | 18 | 40 | 40 | 31 | 150 | 150 | 2262 g | ||
222.69 € | 1 | 6 jours | 14 | 22 | 22 | 17 | 40 | 50 | 700 g | ||
222.69 € | 1 | 6 jours | 12 | 22 | 22 | 17 | 35 | 50 | 700 g |