Bride compacte, 7640 (567996)

Bride compacte, 7640 567996

Détails du produit:

Référence fabricant: 567996

Marque: AMF

Prix: 555.00

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Modèle: 12

Charge statique max.: 12 kN

Charge ondulée dynamique max.: 9 kN

Poids: 2271 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

567996

Référence pièce
567996
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Charge statique max.
(kN)
Charge ondulée dynamique max.
(kN)
Poids

555.00 €

1 6 jours 121292271 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rainure 14 Md1(Nm) 40 Md2(Nm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Bride compacte, 7640, le numéro d'article est le suivant: 567996.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 567996.

Variantes de ce produit

Référence pièce
567997
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Modèle Charge statique max.
(kN)
Charge ondulée dynamique max.
(kN)
Poids

541.15 €

1 6 jours 1616122166 g

Assistance technique