Référence fabricant: 4417000
Marque: MAHR
Prix: 337.00 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4417000
Le paquet contient | exclut l'indicateur | Plage de réglage fin mm(mm) | 2 | Bloc en V pour diamètre d'arbre | 20 - 100 |
---|---|---|---|---|---|
Prisme de force adhésive(N) | 450 |
Vous vous trouvez sur la page de Pied de mesure avec base magnétique MarStand 815 MB, le numéro d'article est le suivant: 4417000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4417000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4417050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? |
---|---|---|---|---|
363.00 € | 1 | 7 jours |