Référence fabricant: 4157031
Marque: MAHR
Prix: 645.00 €
Délai de livraison: 7 jours
Plage de mesures: 25 - 50
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4157031
Interface de données | MarConnect (bidirectionnel) ; USB ; Digimatic | Approvisionnement énergétique | Autonomie de la batterie environ 2 ans | Diamètre de broche_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de protection IP | IP 65 | Le paquet contient | manuel d'instructions ; batterie ; norme de réglage (plage de mesures de 25 à 50 mm) ; boîtier | Résolution mm/pouce | 0.001 / .00005" |
Hauteur de chiffres(mm) | 10 | Norme | DIN 863-3 | Pas de filetage de broche_mm(mm) | 0.5 |
Limite d'erreur_µm(µm) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Micromètre numérique Micromar 40 EWR-R, le numéro d'article est le suivant: 4157031.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4157031.
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesures
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4157030 |
4157030DKS |
4157030KAL |
4157031DKS |
4157031KAL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de mesures |
---|---|---|---|---|---|
585.00 € | 1 | 9 jours | 0 - 25 | ||
606.50 € | 1 | 42 jours | 0 - 25 | ||
601.60 € | 1 | 7 jours | 0 - 25 | ||
685.24 € | 1 | 42 jours | 25 - 50 | ||
661.60 € | 1 | 7 jours | 25 - 50 |