Point cont. conique 90° PA1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5113063

Référence pièce
5113063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.66 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de surface de contact acier Numéro de référence P1A90 Angle a(°) 90
Longueur (mm)(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Point cont. conique 90° PA1, le numéro d'article est le suivant: 5113063.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5113063.

Assistance technique